ADP-E-UNI 20 SET
Art-Nr.: 10.01.17.00420
Aufnahme-Elemente für nicht ebene Bauteile. Zur kundenseitigen Anpassung an Bauteilkontur.
Branchen: Automobil | Metall
| Baugröße | 20 |
| Bauform | Rechteckig |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 15 mm |
| H | 4 mm |
| L | 23 mm |
| L2 | 19 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 20 |
| Normteilewerkstoff | Stahl |
| Gewicht | 12,5 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation