Schmalz

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Multi

Handhabung großer und schwerer, luftdichter oder poröser Holzplatten

Handhabung großer und schwerer, luftdichter oder poröser Holzplatten bis 400 kg

Produktanfrage

Ergonomische Unterstützung beim Arbeiten in jeder Arbeitshöhe

Sichere Handhabung von porösen Werkstücken durch hohe Saugleistung und großflächige Saugplatten

Schnelles Ablegen von Werkstücken durch aktives Abblasen mittels Reversierventil

Schnelle und rationelle Handhabung schwerer Werkstücke durch präzises, stufenloses Schwenken um 90° (optional)

Robuster Aufbau für den Einsatz in rauer Umgebung

Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V.

Die Vakuumheber und Kransysteme von Schmalz unterstützen den Rücken und den Bewegungsapparat beim Heben leichter und schwerer Lasten. Sie reduzieren Belastungen und tragen dazu bei, das Arbeitsumfeld ergonomisch zu gestalten. Das bestätigt der unabhängige Verein Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) mit seinem Prüfsiegel.

Flyer herunterladen
Aufbau
  • Vakuum-Hebegerät (1) mit beweglichem Bedienbügel zur Anpassung an die Arbeitshöhe
  • Leistungsstarkes Vakuum-Gebläse (2) mit Schwungmasse zur Verzögerung des Vakuum-Abbaus bei Stromausfall
  • Reversierventil (3) für schnelles Absetzen der Last
  • Elektrischer Antrieb (4) für stufenloses und präzises Schwenken um 90° (optional)
  • Große, entlang der Traverse verschiebbare Saugplatten (5)
Technische Daten

Typ Max. Traglast horizontal [kg] Max. Traglast vertikal [kg] Min. Werkstückformat [mm] Max. Werkstückformat [mm] Anzahl Saugplatten Größe Saugplatten [mm]
Multi 400 400 - 1.100 x 700 4.100 x 2.100 1 1.000 x 675
Multi 400 400 - 1.400 x 1.100 5.600 x 2.100 2 1.000 x 675
Multi 400/150 90° 400 150 1.100 x 700 4.100 x 2.100 1 1.000 x 675
Multi 400/300 90° 400 300 1.400 x 1.100 5.600 x 2.100 2 1.000 x 675
Multi 400/300 90° 400 300 2.200 x 1.000 5.600 x 2.100 8 ∅ 400

 

Typ Längstraverse L [mm] Bauhöhe H [mm] Bedienbügel L1 [mm] Eigengewicht [kg]
Multi 400 - 520 1.050 80
Multi 400 2.000 600 1.050 133
Multi 400/150 90° - 540 1.050 101
Multi 400/300 90° 2.000 620 1.050 159
Multi 400/300 90° 2.500 630 1.050 189

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb