- Amplia gama de piezas de recambio y de desgaste
- Placas de ventosa, manómetro, mangueras
Elevadores por vacío VacuMaster Multi
Manipulación de planchas de madera grandes y pesadas, porosas o no porosas
Ayuda ergonómica al trabajar en cualquier altura
Manipulación segura de piezas porosas gracias a la alta capacidad de aspiración y placas de ventosa de gran superficie
Suelta rápida de piezas gracias a la válvula de inversión
Manipulación racional y rápida de piezas pesadas gracias a basculación precisa y continua de 90° (opcional)
Construcción robusta para el uso en entornos de duras condiciones
Concedido el sello de aprobación de Aktion Gesunder Rücken e. V.
Los elevadores por vacío y los sistemas de grúa de Schmalz reducen los esfuerzos en la espalda y el sistema musculoesquelético al manipular cargas ligeras y pesadas. Reducen la tensión y contribuyen a la ergonomía del entorno de trabajo. Así lo confirma la asociación independiente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con su sello de calidad.

Diseño

- Elevador por vacío (1) con asa de control con basculacion para adaptarse a la altura de trabajo
- Potente soplante de vacío (1.1) con masa centrífuga para retrasar la caída del nivel del vacío en caso de fallo de corriente
- Válvula de inversión (3) para depositar la carga más rápidamente
- Accionamiento eléctrico (4) para una basculación continua y precisa de 90° (opcional)
- Placas de ventosa (5) grandes que se pueden desplazar a lo largo del raíl
Datos técnicos
| Modelo | Carga máx. horizontal [kg] | Carga máx. vertical [kg] | Formato de pieza min. [mm] | Formato de pieza máx. [mm] | No. placas de ventosa | Tamaño placas de ventosa [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi 400 | 400 | - | 1.100 x 700 | 4.100 x 2.100 | 1 | 1.000 x 675 |
| Multi 400 | 400 | - | 1.400 x 1.100 | 5.600 x 2.100 | 2 | 1.000 x 675 |
| Multi 400/150 90° | 400 | 150 | 1.100 x 700 | 4.100 x 2.100 | 1 | 1.000 x 675 |
| Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 1.400 x 1.100 | 5.600 x 2.100 | 2 | 1.000 x 675 |
| Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 2.200 x 1.000 | 5.600 x 2.100 | 8 | ∅ 400 |
| Modelo | Raíl longitudinal L [mm] | Altura de montaje H [mm] | Asa de manejo L1 [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Multi 400 | - | 520 | 1.050 | 80 |
| Multi 400 | 2.000 | 600 | 1.050 | 133 |
| Multi 400/150 90° | - | 540 | 1.050 | 101 |
| Multi 400/300 90° | 2.000 | 620 | 1.050 | 159 |
| Multi 400/300 90° | 2.500 | 630 | 1.050 | 189 |
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.