Schmalz

Manual handling • Glass • Wooden sheets

Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para girar lunas de cristal con cargas de 170 a 300 kg

Tanto para colocar cada una de las lunas de cristal en los marcos de las ventanas, como para transportar la ventana completa, antes se necesitaban varios empleados. Para facilitar este trabajo, aliviar el trabajo de los empleados y optimizar el proceso de producción, la empresa decidió adquirir un elevador por vacío de Schmalz.

Con el elevador por vacío VacuMaster Window Comfort de Schmalz se pueden manipular sin problemas tanto lunas de cristal sueltas, como también ventanas completas. El manejo del aparato lo realiza un solo empleado y es seguro, ergonómico y no daña las piezas. El elevador está equipado con cuatro placas de ventosa del tipo SPU que permiten una manipulación sin dañar los cristales. El cómodo elemento de manejo garantiza un manejo de lo más sencillo del elevador y del polipasto. El elevador está montado en un puente grúa de aluminio SRA de Schmalz, que permite cubrir el área de trabajo completa.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select