
Alipaine nostolaite VacuMaster Window 200/300
- VacuMaster Window ikkunoiden ja lasielementtien pystytasossa tapahtuvaan käsittelyyn
- Ikkunoita voidaan pyörittää 90°, optiona myös sähköisesti
- Kapasiteetti 300 kg saakka
Aikaisemmin tarvittiin useita työntekijöitä yksittäisten lasien asettamiseen ikkunanpuitteisiin ja kokonaisten ikkunoiden kuljettamiseen. Helpottaakseen tätä työtä, helpottaakseen työntekijöiden työtä ja optimoidakseen tuotantoprosessin yritys päätti hankkia Schmalzilta tyhjiönostolaitteen.
Schmalzin VacuMaster Window Comfort -imurinostolaitteella voidaan käsitellä ongelmitta yksittäisiä lasilevyjä ja jopa kokonaisia ikkunoita. Nostolaitetta käyttää vain yksi työntekijä, ja se on turvallinen, hellävarainen työkappaleelle ja ergonominen. Nostolaite on varustettu neljällä SPU-tyyppisellä imulevyllä, joilla varmistetaan lasin vahingoittumaton käsittely. Nostolaitteen ja ketjunostimen helppokäyttöisyys varmistetaan kätevällä ohjauselementillä. Nostolaite on kiinnitetty Schmalzin alumiiniseen SRA-nosturijärjestelmään, jonka avulla voidaan kattaa koko työalue.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.