Schmalz

Manual handling • Glass • Wooden sheets

최대 300kg의 유리창 및 창을 취급하기 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Window Comfort

과거에는 개별 유리창을 창틀에 삽입하고 전체 창을 운반하려면 여러 명의 직원이 필요했습니다. 이 작업을 보다 쉽게 ​​하고 직원의 부담을 덜어주고 생산 공정을 최적화하기 위해 회사는 Schmalz에서 진공 리프팅 장치를 구입하기로 결정했습니다. Schmalz의 진공 리프팅 장치 VacuMaster Window Comfort를 사용하면 개별 유리창과 전체 창을 문제 없이 처리할 수 있습니다. 리프팅 장치는 한 명의 직원에 의해 작동되며 안전하고 작업물에 부드러우며 인체공학적입니다. SPU 유형의 4개의 석션 플레이트가 있는 리프팅 장치의 장비를 사용하면 유리를 손상 없이 다룰 수 있습니다. 리프팅 장치와 체인 호이스트의 가장 간단한 작동은 편안한 제어 요소에 의해 보장됩니다. 리프팅 장치는 Schmalz의 SRA 알루미늄 크레인 시스템에 부착되어 전체 작업 영역을 덮을 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.