Schmalz

Manual handling • Glass • Wooden sheets

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort per la movimentazione di lastre di vetro e finestre fino a 300 kg

Sia per applicare le singole lastre di vetro nei telai delle finestre come anche per il trasporto della finestra completa, prima erano necessari diversi collaboratori. Per facilitare questo lavoro e alleggerire i collaboratori e per ottimizzare il processo di produzione, l'azienda ha deciso di acquistare un dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz.

Con il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort di Schmalz possono essere movimentate senza problemi le singole lastre di vetro e anche le finestre complete. Il comando del dispositivo di sollevamento viene eseguito da un solo collaboratore ed è sicuro, delicato ed ergonomico. L'equipaggiamento del dispositivo di sollevamento con quattro piastre di aspirazioni del tipo SPU consente una movimentazione senza danneggiamenti dei vetri. Il semplice comando del dispositivo di sollevamento e del paranco viene garantito dal comodo elemento di comando. Il dispositivo di sollevamento è applicato in un sistema di gru in alluminio SRA di Schmalz, questo consente di coprire tutto il campo di lavoro completo.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select