Schmalz

Manual handling • Glass • Window

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la rotazione di lastre di vetro con portate da 170 a 300 kg

Per pulire le lastre di vetro per l'impiego/montaggio successivo nell'intelaiatura di legno, in un'azienda viene impiegato un impianto di pulizia vetri. Ogni giorno con questo impianto di pulizia vengono pulite fino a 150 lastre di vetro. Finora per la manipolazione delle lastre di vetro erano necessari due dipendenti. Adesso, per semplificare e rendere più efficiente il processo, viene impiegato un dispositivo di sollevamento a vuoto.

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window consente di sollevare con semplicità le lastre di vetro da 170 kg dal carrello e di depositarle sull'impianto di pulizia. Le due piastre di aspirazione SPU impediscono di graffiare la superficie. Il VacuMaster Window convince per la sua semplicità di comando e garantisce un lavoro senza rischi per la salute, in considerazione delle ultimissime conoscenze in materia di ergonomia. Con il sollevatore le lastre di vetro si possono ruotare di 90° verso sinistra e verso destra. Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window viene comandato da un solo operatore.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select