Schmalz

Manual handling • Glass • Window

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Window umożliwia ładowanie systemu do czyszczenia szkła

W celu oczyszczenia tafli szklanych do późniejszego wstawienia/zainstalowania w ramach drewnianych w przedsiębiorstwie stosowany jest system czyszczenia szkła. Dziennie za pomocą tego systemu czyszczonych jest do 150 szyb. Wcześniej do obsługi tafli szkła potrzebnych było dwóch pracowników. W celu usprawnienia i ułatwienia procesu logistycznego stosuje się obecnie podciśnieniowe urządzenie podnoszące.

Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Window tafle szkła o masie 170 kg są łatwo podnoszone z wózka na szkło i umieszczane w systemie czyszczącym. Zastosowanie 2 płyt ssących SPU zapobiega zarysowaniu powierzchni. VacuMaster Window przekonuje łatwością obsługi i gwarantuje pracę przyjazną dla zdrowia dzięki uwzględnieniu najnowszych odkryć w dziedzinie ergonomii. Tafle szklane można obracać o 90° w lewo i w prawo za pomocą urządzenia podnoszącego, dzięki czemu można je umieszczać na systemie czyszczącym w zależności od formatu. Do obsługi okna VacuMaster Window wymagany jest tylko jeden pracownik.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.