Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Window do przenoszenia tafli szklanych i okien wieloskrzydłowych

Aby można było przygotować okno do wysyłki, należy najpierw wyjąć odpowiednie szyby ze stojących bloków magazynowych i oszklić je w odpowiedniej ramie okiennej. Następnie gotowe okna są układane na ruchomych blokach magazynowych w celu transportu. Ten proces pracy wymagał ciężkiej, fizycznej pracy, zwykle wykonywanej przez kilku pracowników. Podciśnieniowe urządzenie podnoszące firmy Schmalz miało odciążyć pracowników i przyspieszyć proces produkcji.

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Window to idealne rozwiązanie do przenoszenia szyb i okien. Jest on przeznaczony do obciążenia do 170 kg. Oznacza to, że ciężkie tafle szkła można łatwo przemieszczać za pomocą podnośnika. Dzięki zastosowaniu dwóch płyt ssących SPU, szyba jest traktowana bardzo delikatnie. Urządzenie podnoszące VacuMaster Window Basic przekonuje łatwością obsługi. Urządzenie podnoszące umożliwia ergonomiczną pracę dzięki uwzględnieniu najnowszych wyników badań ergonomicznych. Tafle szklane można obracać o 90° w lewo i w prawo za pomocą podnośnika. W celu usunięcia tafli szkła z łożysk szybowych podciśnieniowe urządzenie podnoszące zostało połączone z jednodźwigarowym systemem dźwigowym ETK firmy Schmalz. Płynnie poruszająca się aluminiowa konstrukcja żurawia w połączeniu z urządzeniem podnoszącym umożliwia łatwe, bezpieczne i precyzyjne pobieranie szyb i okien przez jednego pracownika.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.