Schmalz

Manual handling • Glass • Window

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Window umożliwia przenoszenie tafli szkła i okien

Na terenie zakładu produkcyjnego o powierzchni 9000 m² w produkcję okien zaangażowane są różne drogi logistyczne. W zależności od wielkości okna, takie okna i szyby ważą ponad 300 kg. Podciśnieniowe urządzenie podnoszące firmy Schmalz powinno ułatwić wykonywanie tej ciężkiej pracy fizycznej.

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Window jest przeznaczone do podnoszenia ładunków o masie do 300 kg. Urządzenie podnoszące znacznie ułatwia przenoszenie szyb i okien. Specjalne przyssawki zapewniają niezbędne bezpieczeństwo. Przedmioty obrabiane można obracać o 90° w lewo i w prawo. Obsługa okien wieloskrzydłowych może być również realizowana za pomocą inteligentnego układu przyssawek. Podciśnieniowe urządzenie podnoszące gwarantuje bezpieczną obsługę dzięki elektronicznemu urządzeniu ostrzegawczemu i zbiornikowi podciśnienia.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.