Schmalz

Manual handling • Glass • Window

Vacuum Lifting Device VacuMaster Window Handles Glass Plates and Windows

Various logistical methods are used as windows are produced in the 9,000 m² production area. These windows and glass sheets weigh over 300 kg, depending on the window size. The company hoped to make this strenuous physical work easier through the use of a Schmalz vacuum lifting device.

The VacuMaster Window vacuum lifting device was designed for loads of up to 300 kg. The lifting device makes it much easier to handle glass sheets and windows. Special suction cups provide the necessary degree of safety. The workpieces can be turned 90° to the left and to the right. The intelligent arrangement of the suction cup even allows the handling of multi-sash windows. The vacuum lifting device guarantees safe handling thanks to its electronic warning device and the vacuum reservoir.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.