Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Vacuum lifting device VacuMaster Basic to swivel sheets of glass by 90 degrees

To transport the windows for further processing previously two or more employees were requiredto do hard, physical work. Besides during the transport there was a risk that the windows were damaged. To avoid these risks they searched for a transport aid. It was found with a Vacuum lifting device from Schmalz.

The Vacuum lifting device VacuMaster Basic is the perfect solution for transporting windows easily. With a load of 250 kg the windows can be handled safely and ergonomically by one person. By the use of four suction plates of type SPU the component parts are handled very gently. Equipped with an electric linear drive, the lifting device can swivel the windows easily 90 degrees. During the handling process the glass is lifted with the lifting device from a stationary bearing block and placed on a mounting table.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.