Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Vacuum Lifting Device VacuMaster Window Comfort for Easy Lifting of Glass Panes

Sensitive glass panes are inserted in window frames as well as whole windows are transported in the production process. The company decided on the vacuum lifting device VacuMaster Window Comfort of Schmalz in order to optimize the production stage. This led to ease of work for employees being unburdened and thereby reaching a higher performance – since the employee is able to transport and safely insert glass panes alone and much faster.

The vacuum lifting device VacuMaster Window Comfort makes it easy to handle glass panes and windows with a maximum load of 300 kg. The workpieces can be electrically rotated by 90° to the right, allowing glass panes to be set in window frames effortlessly. In addition to the features of the basic version, VacuMaster Window Basic, the Comfort model features a high-end control unit, a solenoid valve with two-hand-vacuum-shutdown and a controlled vacuum generator. The vacuum lifting device is operated by just one employee. The handling system is combined with an SRA aluminum crane system, providing a large working area measuring 25,500 mm x 5,500 mm (length x width).

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.