Schmalz

Manuelle Handhabung • Glas • Glasscheiben • Vakuum-Hebegeräte | Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Window

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort zur komfortablen Handhabung von Fenstern

In der Produktion werden sensible Glasplatten in Fensterrahmen eingesetzt sowie Fenster transportiert. Um den Produktionsschritt zu optimieren, entschied sich das Unternehmen für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort von Schmalz. Dies führte zur Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter, die entlastet wurden und damit einen höheren Durchsatz erreichen – denn ein Mitarbeiter kann nun alleine und in wesentlich kürzerer Zeit Fenster transportieren und Glasscheiben sicher einsetzen.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort ermöglicht die komfortable Handhabung von Glasscheiben und Fenstern bis zu Traglasten von 300 kg. Die Werkstücke können elektrisch um 90° nach rechts gedreht werden und ermöglichen unter anderem das mühelose Einsetzen von Glasscheiben in Fensterrahmen. Die Basisaustattung VacuMasters wird in der Comfort-Ausführung durch die "High-End-Bedieneinheit" sowie das Elektromagnetventil mit Zwei-Hand-Vakuum-Abschaltung und den geregelten Vakuum-Erzeuger komplettiert. Bedient wird das Vakuum-Hebegerät durch nur einen Mitarbeiter. Das Handhabungssystem ist mit einer Aluminiumkrananlage SRA kombiniert, die mit 25.500 mm x 5.500 mm (Länge x Breite) für eine große Arbeitsfläche sorgt.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb