Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

VacuMaster Window Comfort hefinrichting voor gemakkelijke behandeling van ramen

Tijdens de productie worden gevoelige glasplaten in raamkozijnen geplaatst en worden de ramen vervoerd. Om de productiestap te optimaliseren, besloot het bedrijf gebruik te maken van de vacuümheffer VacuMaster Window Comfort van Schmalz. Dit maakte het werk gemakkelijker voor de werknemers, die werden ontlast en zo een hogere verwerkingscapaciteit bereikten - omdat één werknemer nu alleen en in een veel kortere tijd ramen kan vervoeren en glasruiten veilig kan plaatsen.

Met de VacuMaster Window Comfort vacuümhefinrichting kunnen ruiten en ramen tot een gewicht van 300 kg comfortabel worden gehanteerd. De werkstukken kunnen elektrisch 90° naar rechts worden gedraaid, waardoor onder meer glasplaten moeiteloos in raamkozijnen kunnen worden geplaatst. De basisuitrusting van de VacuMaster wordt in de Comfort-uitvoering gecompleteerd door de "high-end bedieningseenheid", de magneetklep met tweehandige vacuümuitschakeling en de geregelde vacuümgenerator. Het vacuümhefapparaat wordt door slechts één werknemer bediend. Het handlingsysteem wordt gecombineerd met een aluminium kraansysteem SRA, dat met 25.500 mm x 5.500 mm (lengte x breedte) een groot werkgebied biedt.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.