Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Vacuümhefapparaat VacuMaster Basic voor het 90° draaien van glasruiten.

Tot nu toe waren er twee of meer werknemers nodig om de glasplaten te vervoeren voor verdere verwerking. Ze moesten zwaar, lichamelijk werk doen. Tijdens het vervoer bestond het risico dat de glasruiten beschadigd zouden worden. Om deze risico's te vermijden, werd een vervoershulpmiddel gezocht. Dit werd gevonden in de vorm van een vacuümheftoestel van Schmalz.

De vacuümheffer VacuMaster Basic is de ideale oplossing voor het moeiteloos transporteren van glasruiten. Met een draagvermogen van 250 kg kunnen de glasplaten veilig en ergonomisch door één persoon worden gehanteerd. Door het gebruik van vier aanzuigplaten van het SPU-type worden de werkstukken bijzonder voorzichtig behandeld. Uitgerust met een elektrische lineaire aandrijving, kan de hefinrichting de ruiten gemakkelijk 90° draaien. Tijdens het verwerkingsproces wordt de ruit door de hefinrichting opgetild van een stationair lagerblok en op een assemblagetafel geplaatst.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.

ALLES LEVERBAAR: Tijdsbesparing dankzij maximale wereldwijde beschikbaarheid
Wereldwijd leverbaar. Betrouwbaar voor de lange termijn: U hebt oplossingen nodig, geen wachttijden.

ALLEMAAL KLAAR: Eenvoud in systeem ontwerp
Eenvoudig te combineren. De componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en bieden volledige compatibiliteit.

ALLES VEILIG: Maximaal rendement
Volledige functie. Aantrekkelijke prijs: Ideaal voor standaard applicaties met duidelijke voorschriften.

Ervaar meer over het productaanbod Schmalz Select