Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

유리판을 90°로 회전시키는 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic

과거에는 추가 처리를 위해 유리판을 운반하는 데 두 명 이상의 직원이 필요했습니다. 그들은 힘든 육체 노동을 해야 했습니다. 운송 중 유리창이 손상될 위험이 있었습니다. 이러한 위험을 피하기 위해 운송 지원이 필요했습니다. 이것은 Schmalz 진공 리프팅 장치에서 발견되었습니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic은 유리판을 손쉽게 운반할 수 있는 이상적인 솔루션입니다. 250kg의 하중으로 유리판을 한 사람이 안전하고 인체 공학적으로 다룰 수 있습니다. SPU 유형의 4개의 석션 플레이트를 사용하여 작업물을 특히 부드럽게 취급합니다. 전기 선형 드라이브가 장착된 리프팅 장치는 유리판을 90°까지 쉽게 회전할 수 있습니다. 취급 과정에서 유리 판은 리프팅 장치로 고정 베어링 블록에서 들어 올려져 조립 테이블에 놓입니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.