
Elevadores por vacío VacuMaster Basic
- Para cargas de hasta 750 kg
- Asa de manejo ergonómica
- Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro
Hasta ahora se necesitaban dos o más empleados para transportar las lunas de cristal para su mecanizado posterior. Estos empleados debían realizar un duro trabajo corporal. Durante el transporte, existía siempre el peligro de deteriorar las lunas de cristal. A fin de evitar tales riesgos, se empezó a buscar un auxiliar de transporte. Éste se encontró con un elevador por vacío de Schmalz.
El elevador por vacío VacuMaster Basic es la solución ideal para transportar sin esfuerzo lunas de cristal. Con una carga de 250 kg, una sola persona puede manipular de forma segura y ergonómica las lunas de cristal. Las lunas de cristal se manipulan sin dañarlas gracias al uso de dos placas de ventosa tipo SPU. Equipado con un accionamiento lineal eléctrico, el elevador puede bascular 90° sin problemas las lunas de cristal. Durante el proceso de manipulación, la luna de cristal es tomada por el elevador de un caballete vertical y se deposita sobre una mesa de montaje.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.