Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Window Comfort do wygodnego przenoszenia okien

Podczas produkcji wrażliwe płytki szklane są wkładane do ram okiennych, a okna są transportowane. Aby zoptymalizować etap produkcji, firma zdecydowała się na zastosowanie podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster Window Comfort firmy Schmalz. Ułatwiło to pracę pracownikom, którzy zostali odciążeni, a tym samym osiągnęli większą przepustowość - ponieważ jeden pracownik może teraz transportować okna i bezpiecznie wstawiać szyby samodzielnie i w znacznie krótszym czasie.

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Window Comfort umożliwia wygodne przenoszenie szyb i okien o masie do 300 kg. Obrabiane elementy można elektrycznie obracać o 90° w prawo, co umożliwia m.in. bezproblemowe wstawianie szyb w ramy okienne. Podstawowe wyposażenie VacuMaster w wersji Comfort uzupełnia "wysokiej klasy jednostka operacyjna", a także zawór elektromagnetyczny z dwuręcznym odcinaniem podciśnienia oraz sterowany generator podciśnienia. Podciśnieniowe urządzenie podnoszące jest obsługiwane przez tylko jednego pracownika. System obsługi jest połączony z aluminiowym systemem dźwigowym SRA, który zapewnia duży obszar roboczy o wymiarach 25 500 mm x 5 500 mm (długość x szerokość).

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.