Schmalz

Manuelle Handhabung • Glas • Glasscheiben • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Window

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window zur Handhabung von Glasscheiben und mehrflügeligen Fenster

Um ein Fenster für den Versand bereitstellen zu können, müssen zuerst die entsprechenden Glasscheiben aus den stehenden Lagerblöcken entnommen und in einem passenden Fensterrahmen verglast werden. Danach werden die fertigen Fenster auf fahrbaren Lagerblöcken für den Transport kommissioniert. Dieser Arbeitsprozess war mit schwerer, körperlicher Arbeit verbunden, die meist von mehreren Mitarbeitern erledigt wurde. Durch ein Vakuum-Hebegerät von Schmalz sollten die Mitarbeiter entlastet und der Produktionsprozess beschleunigt werden.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window ist die ideale Lösung zur Handhabung von Glasscheiben und Fenstern. Es ist ausgelegt für eine Traglast von bis zu 170 kg. Somit können mit dem Hebegerät die schweren Glasscheiben leicht umgesetzt werden. Durch den Einsatz von zwei Saugplatten SPU wird die Glasscheibe sehr schonend gehandhabt. Das Hebegerät VacuMaster Window Basic überzeugt durch seine einfache Bedienbarkeit. Das Hebemittel ermöglicht ergonomisches Arbeiten durch Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse. Die Glasscheiben lassen sich mit dem Hebegerät um 90 ° nach links und rechts drehen. Um die Glasscheiben aus den Scheibenlagern zu entnehmen wurde das Vakuum-Hebegerät mit einer Einträgerkrananlage ETK von Schmalz kombiniert. Die leichtgängige Aluminium-Krankonstruktion in Kombination mit dem Hebegerät erlaubt das einfache, sichere und dabei zielgenaue Kommissionieren der Scheiben und Fenster durch nur einen Mitarbeiter.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb