Schmalz

Manual handling • Glass • Wooden sheets

Vacuum Lifting Device VacuMaster Window Comfort for Handling Glass Sheets and Windows Weighing up to 300 kg

In the past, many employees were necessary to set the individual glass sheets in the window frames and transport the finished windows. To make this work easier, take the strain off employees and optimize the production processes, the company decided to purchase a vacuum lifting device from Schmalz.

Individual sheets of glass and even finished windows can be handled without any difficulty with the vacuum lifting device VacuMaster Window Comfort from Schmalz. Just one employee operates the lifting device, making it safe, ergonomic and ensuring gentle treatment of the workpiece. The lifting device is equipped with four suction plates of type SPU that guarantee no damage will be caused during the handling of the glass sheets. Operating the lifting device and the chain hoist could not be easier, thanks to the simple and convenient controller. The lifting device is attached to an aluminum crane system SRA from Schmalz, which enables access to the entire working area.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.