Schmalz

Manuelle Handhabung • Glas • Fenster • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Window

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window macht das Handhaben von Glasscheiben und Fenstern möglich

Innerhalb der 9.000 m² großen Produktionsfläche fallen verschiedene logistische Wege bei der Produktion von Fenstern an. Je nach Fenstergröße wiegen diese Fenster und Glasscheiben über 300 kg. Durch ein Vakuum-Hebegerät von Schmalz sollte diese schwere körperliche Arbeit erleichtert werden.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window ist für Traglasten bis zu 300 kg ausgelegt. Das Hebegerät erleichtert das Handhaben von Glasscheiben und Fenstern wesentlich. Spezielle Sauggreifer sorgen dabei für die nötige Sicherheit. Die Werkstücke lassen sich um 90° nach links und rechts drehen. Auch eine Handhabung von mehrflügeligen Fenstern lässt sich durch eine intelligente Sauggreiferanordnung umsetzen. Das Vakuum-Hebegerät garantiert durch seine elektronische Warneinrichtung und den Vakuum-Speicher eine sichere Handhabung.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb