SSD 20-24 ST-VZ
Art-Nr.: 10.07.10.00071
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Branchen: Universal
| Spannbereich [mm] | 20,0 ... 24,0 mm |
| Normteilewerkstoff | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d1 | 20 mm |
| d2 | 24 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Spannbereich [mm] | 20,0 ... 24,0 mm |
| Normteilewerkstoff | Stahl |
| Produktfamilie | SSB / SSD |
Dokumentation
Dokumentation