Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

BEF-WIN 45x20x87.35 LQE

Art-Nr.: 10.05.11.00028

Befestigungswinkel (mont)

Länge L45 (mm)
Breite B20 (mm)
Höhe H87.35 (mm)
Verwendung KonstruktionCompact Valve LQE
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 20  mm
B2 8,5  mm
B3 10,6  mm
d 4,5  mm
H 87,35  mm
H2 34  mm
H3 26,75  mm
H4 48,85  mm
L 45  mm
L2 20  mm
L3 6,6  mm
X1 32  mm
X2 27  mm
Y1 32  mm
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb