Höchste Haltekräfte bei Holzanwendungen dank optimierter Dichtungen und Reibbeläge
Höchste Maßhaltigkeit für mehr Präzision im Fertigungsprozess
Mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten, da schnell und einfach zu positionieren (in Schritten von 15° drehbar)
Saugplatten ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar
Hinweis - Biesse
Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.

Aufbau
Aufbau

- Saugplatte oben (1) zur Fixierung des Werkstücks
- Robuster Grundkörper (2) aus Kunststoff
- Adapter-Ring aus Kunststoff für die Standardsaugeraufnahme von Biesse (3)
- Tastventil (4) aus weichem Kunststoff
- Höhen 29 mm und 48 mm (für 3- und 4-Achs-Maschinen) sowie 74 mm (für 5-Achs-Maschinen)
Technische Daten
Technische Daten
- Vakuum-System für Biesse-Konsolen
- Schlauchfrei mit Tastventil
- Vorfixierung in den Saugeraufnahmen
Dokumentation
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 12 Ergebnissen