Schmalz

Vacuum Blocks VCBL-B

Height 29 mm, 48 mm and 74 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Highest holding forces in wood applications thanks to optimized seals and friction pads

Highest dimensional accuracy for more precision in the production process

More flexibility and short set-up times, as it is quick and easy to position (can be rotated in steps of 15°)

Suction plates can be replaced quickly, easily and economically without tools

Note - Biesse

Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.

More about Biesse
Cấu trúc
  • Top suction plate (1) for fixing the workpiece
  • Robust main body (2) made of plastic
  • Mechanical clamp (3)
  • Touch valve (4) made of soft plastic
  • Heights of 29 mm and 48 mm (for three and four-axis machines) and additionally 74 mm (for five-axis machines)
Thông số kỹ thuật
  • Vacuum system for Biesse consoles
  • Hose-free with touch valve
  • Pre-fixation in the vacuum block mounting
Các ngành
  • •Wood
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English
Câu chuyện thành công

Lọc kết quả

Height H
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 12 kết quả

VCBL-B 140x130x29 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03165

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)140 x 130
Height H29 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B 140x130x48 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03169

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)140 x 130
Height H48 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B 140x130x74 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03173

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)140 x 130
Height H74 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B 125x75x29 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03166

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)125 x 75
Height H29 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B 125x75x48 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03170

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)125 x 75
Height H48 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B 125x75x74 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03174

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)125 x 75
Height H74 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B 120x50x29 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03167

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)120 x 50
Height H29 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B 120x50x48 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03171

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)120 x 50
Height H48 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B 120x50x74 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03175

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)120 x 50
Height H74 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B 130x30x29 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.03168

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)130 x 30
Height H29 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng