Säulenschwenkkrane

Schwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können mit zahlreichen Hebeeinrichtungen wie Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Vakuumheber kombiniert werden. In Verbindung mit einer unserer Hebehilfen bilden Säulenschwenkkrane von Schmalz anschlussfertige Komplettsysteme. Auf diese Weise unterstützen unsere Krane eine Vielzahl von manuellen Handhabungsaufgaben. Ihre hohe Flexibilität macht sie zum optimalen Helfer für unterschiedlichste Anwendungen.

Der Schwenkwinkel des Säulenschwenkkrans liegt bei 270°. Der Kran kann frei im Raum installiert werden. Bei einem Gewicht bis 1.000 kg werden Aluminium-Kranschienen für die Säulenschwenkkrane eingesetzt. Dies garantiert eine extreme Leichtgängigkeit. 

Anwendung

Ergonomischer und gesundheitsschonender Transport von Lasten aller Art am Arbeitsplatz
Einsatz in Kombination mit Hebeeinrichtungen wie Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Vakuumheber
Einfache Integration durch dübelfertige Kransäule oder alternativ mit mobiler Grundplatte
Traglast bis 1.000 kg
Optimale Ergonomie dank hervorragender Leichtlaufeigenschaften
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit
Großer Arbeitsbereich durch großzügige Schwenkwinkel
Einstellbarer Verfahrweg durch variable Endanschläge
Ausgelegt nach DIN EN 13001: Hubklasse HC3, Beanspruchungsgruppe S1

(1) Kettenzug

(2) Energiezuführung

Schleppleitung oder Schleifleitung

(3) Integrierbarer Hauptschalter

(4) Dübelfertige Bodenplatte

Abmessungen 400 x 400 mm bis 950 x 950 mm

(5) Kransäule aus lackiertem Stahl

Bauhöhe max. 5.250 mm

Unterkante Ausleger max. 4.000 mm

Alternativ mit Konsole zur Wandmontage

(6) Aluminium-Schwenklager

Schwenkwinkel Säulenschwenkkran: 270°

Schwenkwinkel Wandschwenkkran: 180°

Optional begrenzbar

(7) Aluminium-Ausleger

Länge 2.000 mm bis 8.000 mm

Aluminium-Ausleger für minimalen Kraftaufwand
Aluminium-Ausleger für minimalen Kraftaufwand
  • Optimaler Leichtlauf durch Aluminium-Strangpressprofil mit Hohlkammergeometrie
  • Material: Aluminium natureloxiert (EN AW 60 63 T66)
  • Leichtes Schwenken durch geringe Masse (Eigengewicht ab 3 kg/m)
  • Einfaches Ausrichten des Auslegers zum exakten Positionieren der Last
  • Je zwei fixe und variable Endanschläge zur Einstellung des Verfahrwegs inklusive
Leichtgängiges Schwenklager
Leichtgängiges Schwenklager
  • Müheloses Schwenken auch nahe am Schwenklager
  • Einfache Montage auch bei geringer Raumhöhe durch zwei separate Lagerbolzen
  • Wartungsfreies Gelenklager
Leichtlauf-Transporthänger
Leichtlauf-Transporthänger
  • Stabile Aluminium-Druckgusskonstruktion
  • Sichere Anbindung von Hebezeugen aller Art
  • Optimales Laufverhalten durch große Laufrollen aus Hochleistungskunststoff
Schleppleitung
Schleppleitung
  • Standard-Energiezuführung über Leitungswagen im Aluminiumprofil
  • Für Stromkabel (Flachleitungen) und Schläuche (Vakuum und Druckluft) geeignet
Schleifleitung
Schleifleitung
  • Kabellose Stromzuführung über berührungssichere Kunststoffschiene
  • Keine Störkonturen durch Kabelbahnhof und Kabelschlaufen
  • Bis zu 400 mm größerer Verfahrweg zwischen Schwenklager und Transporthänger 
Kransäule
Kransäule
  • Hochwertige Stahl-Schweißkonstruktion, lackiert in RAL 7035 Lichtgrau (Sonderlackierung auf Anfrage)
  • Dübelfertig
  • Platzsparende Abmessungen der Grundplatte (400 x 400 mm bis 950 x 950 mm)
  • Berechnungsgrundlage: DIN EN 13001
  • Hubklasse: HC3
  • Beanspruchungsgruppe: S1

Schwenkkrane speziell für Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

Säulenschwenkkran SK mit Aluminium-Kranschienen für Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

Typ Max. Traglast [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2** [mm] L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm]
SK-KZG-80 80 3.000 - 6.000 3.130 500 2.600 182 600 - 800 140 - 180 400
SK-KZG-125 125 3.000 - 6.000 3.130 - 3.380 500 - 750 2.600 210 600 - 800 180 400 - 550
SK-KZG-200 200 3.000 - 8.000 3.380 750 2.600 210 - 260 650 - 850 180 - 250 550 - 700
SK-KZG-350 350 3.000 - 6.000 3.385 750 2.600 260 - 290 650 - 850 250 - 300 700 - 860
SK-KZG-650 650 3.000 - 6.000 3.635 1.000 2.600 280 - 350 700 - 900 300 - 350 860
SK-KZG-1000 1.000 3.000 - 6.000 3.950 1.300 2.600 400 - 420 750 - 950 400 - 420 950

*H max. = 5.000 mm  **H2 max. = 4.000 mm 

Schwenkkrane speziell für Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Säulenschwenkkran SK mit Aluminium-Kranschienen für Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Typ Max. Traglast [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2** [mm] L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm]
SK-JU-45

45

2.000 - 6.000 3.525 500 - 505 3.000 182 450 - 750 140 400
SK-JU-65 65 2.000 - 6.000 3.525 - 3.530 500 3.000 182 - 210 450 - 750 140 - 180 400
SK-JU-85 85 3.000 - 6.000 3.525 - 3.530 500 3.000 182 - 210 550 - 750 140 - 180 400
SK-JU-110 110 3.000 - 6.000 3.530 500 3.000 182 - 210 550 - 750 140 - 180 400 - 550
SK-JU-140 140 2.000 - 6.000 3.730 - 3.980 500 - 750 3.200 210 550 - 750 180 400 - 550
SK-JU-200 200 3.000 - 8.000 3.980 750 3.200 210 550 - 750 180 550 - 700
SK-JU-300 300 3.000 - 6.000 3.980 - 3.985 750 3.200 210 - 260 550 - 750 250 700 - 860

*H max. bei Typ SK...45-140 = 4.500 mm (4.750 mm bei Typ SK...200/300) **H2 max. bei Typ SK = 4.000 mm

Zubehör

Produktempfehlungen