Schmalz

Bestellhinweise

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SXT-CL-EXT-D40-150-F40

Art-Nr.: 10.07.13.00104

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuum-Komponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D40 (mm)
Innendurchmesser d40 (mm)
Lochabstand X1151 (mm)
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1D40
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 25  mm
D 40  mm
d 40  mm
H1 105  mm
H2 25,5  mm
H3 25,5  mm
L 205,5  mm
L1 206  mm
L2 100  mm
X1 151  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Weiblich
Gewicht 380  g
Produktfamilie SXT
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb