SXT-CL-EXT-D40-150-F40
Osanro: 10.07.13.00104
Kääntyvä varsi, jossa on jatke Tyhjiökomponenttien kytkentä putkityökaluihin
Outside diameter D | 40 (mm) |
Internal diameter d | 40 (mm) |
Hole spacing X1 | 151 (mm) |
Material | Aluminum |
Connection 1 | D40 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 25 mm |
D | 40 mm |
d | 40 mm |
H1 | 105 mm |
H2 | 25,5 mm |
H3 | 25,5 mm |
L | 205,5 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 100 mm |
X1 | 151 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Female |
Weight | 380 g |
Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi