Schmalz

  • NEU

Fingergreifer mGrip

Hygienisch greifen, sicher halten

Sicherheit, Hygiene und Zuverlässigkeit sind in der automatisierten Handhabung von Lebensmitteln unverzichtbar. Wir kennen Ihre Anforderungen und bieten die passenden Greiferlösungen. Mit dem Fingergreifer mGrip und dessen vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten bietet Schmalz stets die passende Lösung im Direct Food Handling.

Im Vergleich zu mechanischen Greifsystemen sind pneumatisch gesteuerte Fingergreifer anpassungsfähiger und äußerst sensibel beim Greifen unterschiedlichster und empfindlicher Werkstücke. Sie lassen sich einfach steuern, sind aufgrund ihrer Bauweise leichter und das Risiko einer Kontamination wird durch den Verzicht auf zusätzliche Antriebe und den geschlossenen Pneumatikkreis verringert.

Machbarkeitsanalyse anfragen
Modulares EOAT Ecosystem

Modulare Bauweise sowie kundenspezifische Konfigurationen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen

Ausgezeichnete Hygienetauglichkeit

Geeignet für die direkte Handhabung von Lebensmitteln durch wahlweises Hygienic Design (Schutzart IP69K)

Hohe Effizienz

Schnelle Pick-and-Place-Anwendungen möglich

Maximale Flexibilität

Flexibilität durch anpassbare Öffnungswinkel, Greifkraft und Fingerpositionen

mGripedia: Die zentrale Anwendungsplattform für Lebensmittelautomation

Entdecken Sie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Fingergreifers mGrip auf unserer Anwendungsplattform mGripedia. Überzeugen Sie sich anhand zahlreicher Praxisbeispiele und erleben Sie, wie flexibel, hygienisch und zuverlässig der Fingergreifer unterschiedlichste Produkte handhabt – vielleicht auch Ihres!

 Freuen Sie sich auf:

  • Anschauliche Videos von über 100 praxisnahen Anwendungsbeispielen mit mehr als 70 verschiedenen Produkten
  • Einfaches Filtern nach Ihrem eigenen Werkstück
  • Direkte Kontaktmöglichkeiten zu unseren Experten
Direkt zu mGripedia
Aufbau
  • Roboteradapter (1) zur Anbindung an gängige Roboter
  • Pneumatikanschluss (2) versorgt den Greifer mit Druck bzw. Vakuum, um die Finger zu öffnen bzw. zu schließen
  • Verteilerkörper (3) als Kern von EOAT Konfiguration
  • Fingermodul (4) zur Anbindung eines Fingers an das EOAT
  • Abstandshalter (5) zur Justierung von Distanzen zwischen den Fingern
Bestellinformationen

Bestellhinweise

Greifer mit paralleler oder zirkulärer Fingeranordnung:

Benennung

Code Typ
mGrip Fingergreifer mGrip

Anwendung

Code Typ
F Hygenic
I Industrielle

Bauform

Code Typ
P parallel
C zirkular

Anzahl Finger

Code Typ
2...6 2 bis 6

Greifabstand zwischen den Fingern

Code Typ Bauform Fingertyp
40...200 40 mm bis 200 mm parallel

Mini

20...180 20 mm bis 180 mm parallel

Kompakt

Kompakt Nagelspitze

Kompakt Chevron

50...210 50 mm bis 210 mm zirkular mit 3 Fingern

Mini

30...190 30 mm bis 190 mm zirkular mit 3 Fingern

Kompakt

Kompakt Nagelspitze

Kompakt Chevron

65...225 65 mm bis 225 mm zirkular mit 4 Fingern

Mini

45...205 45 mm bis 205 mm zirkular mit 4 Fingern

Kompakt

Kompakt Nagelspitze

Kompakt Chevron

75...235 75 mm bis 235 mm zirkular mit 5 Fingern

Mini

55...215 55 mm bis 215 mm zirkular mit 5 Fingern

Kompakt

Kompakt Nagelspitze

Kompakt Chevron

85...245 85 bis 245 mm zirkular mit 6 Fingern

Mini

75...225 75 bis 225 mm zirkular mit 6 Fingern

Kompakt

Kompakt Nagelspitze

Kompakt Chevron

Anzahl Falten

Code Typ
2...6 2 bis 6

Fingertyp

Code Typ Anzahl Falten
M Mini 2
C Kompakt 2...6
CA Kompakt Nagelspitze 3
CV Kompakt Chevron 3

Lochkreis

Code Typ
20...63 20; 31,5; 40; 50 und 63

Material

Code Typ
A Aluminium
S Edelstahl

Greifer mit paralleler Anordnung und Endfinger:

Benennung

Code Typ
mGrip Fingergreifer mGrip

Anwendung

Code Typ
F Hygenic

Anzahl parallele Finger

Code Typ
4...10 4; 6; 8 oder 10

Anzahl Endfinger

Code Typ
2 2

Greifabstand zwischen den Fingern

Code Abstand Parallelfinger Abstand Endfinger
P4E2 60-140 120-200
P6E2 60-140 185-265
P8E2 60-140 250-330
P10E2 60-140 315-395

Anzahl Falten

Code Typ
2...6 2 bis 6

Fingertyp

Code Typ Anzahl Falten
M Mini 2
C Kompakt 2...6
CA Kompakt Nagelspitze 3
CV Kompakt Chevron 3

Schnellwechsler

Code Typ
HQD Schnellwechsler Heavy Duty

 

Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Englisch

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.

Produkte

Machbarkeitsanalyse anfragen

Webinar verpasst? Die Aufzeichnung wartet auf Sie!

Sichere Lebensmittelhandhabung: Früher manuell, jetzt automatisiert

Sind Sie unsicher, ob der Umstieg auf eine automatisierte Handhabung funktioniert? Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar teil und finden Sie heraus, ob der innovative Fingergreifer mGrip für die direkte Lebensmittelhandhabung in Ihrem Betrieb geeignet ist. Sehen Sie sich außerdem unsere spannende Herausforderung #CanWeGripIt an!

Erleben Sie: 

  • Expertenwissen aus erster Hand
  • Echte Use Cases von Kunden, die bereits erfolgreich von unserer Lösung profitieren
  • Live-Tests mit einer Live-Schalte zu unseren Experten in den USA
  • Q&A-Session
Zur Aufzeichnung

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb