Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 15,20 mm |
Dmax(S) | 23 mm |
Ds | 20 mm |
H | 10 mm |
H2 | 4,50 mm |
Z (Hub) | 2,20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 15,50 N |
Volumen | 0,86 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Baugröße | 20 |
Nippelfamilie | N 006 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 20 NBR-ESD-55 N006