Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reibfläche zur Erhöhung der Querkräfte
Verwendung Konstruktion | Schwebesauger |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Außendurchmesser D | 2,5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 2,50 mm |
L | 0,50 mm |
L1 | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,10 g |
Bestellhinweise: REIB-FL SBS NBR-ESD-55