Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mehrstufendüse in kompakter Bauform
Bauform Ejektoren | High Vacuum |
Anzahl Stufen | 3 |
Düsengröße | 2 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4,5 bar |
Saugvermögen (max) | 415 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 170 l/min |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 10,80 mm |
D2 | 21,80 mm |
L1 | 8 mm |
L2 | 103 mm |
L3 | 146 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 22,80 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 6 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 22 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 ... 6,0 bar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 29,0 ... 87,0 |
Opt. Betriebsdruck | 4,50 bar |
Opt. Druck | 65,20 psi |
Schallpegel frei | 81 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 75 dB(A) |
Saugvermögen (max) | 24,90 m³/h |
Saugvermögen (max) | 415 l/min |
Saugvermögen max. | 14,66 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 10,20 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 170 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 6,00 cfm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Anzahl Stufen | 3 |
Düsengröße | 2 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Bauform Ejektoren | High Vacuum |
Produktfamilie | SEP |
Bestellhinweise: SEP HV 3 20 22
Das Ejektormodul ecoPump SEP wird als einbaufertige Komponente geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzteilsatz ERS-SET
Verfügbares Zubehör: Haltekappe SHC, Schalldämpfer SD, Befestigungselement SFE, Befestigungswinkel BEF-WIN, Befestigungssatz SET, Schnellentlüftungsventil SEV