BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

Art-Nr.: 10.02.02.05824

Befestigungswinkel

Länge L36,1 mm
Verwendung KonstruktionSCPM
BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM
Attribut Wert
B 15 mm
B1 32,50 mm
B2 5,50 mm
B3 7 mm
d 4,50 mm
H 50 mm
L 36,10 mm
s 1,50 mm
Y1 32,50 mm

Bestellhinweise: BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM