Schmalz

  • NEU

Inline-Ejektoren EIP

Saugvermögen von 7 l/min bis 21 l/min

Direkt zu den Produkten

Kompakter und leichter Grundejektor, ideal für engste Platzverhältnisse

Optional mit integrierter Abluftführung zur Reduzierung der Lautstärke (EA)

Aufbau
  • Grundkörper aus Kunststoff und Metall (1)
  • Pneumatikanschlüsse für Vakuum (2), Druckluft (3) und Abluft (4)
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 21 l/min
  • Max. Vakuum: 91%
  • Grundkörper aus Kunststoff und Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

  • NEU
EIP 05 S04

Art-Nr.: 10.02.01.02142

Inline-Ejektor zur Vakuumerzeugung direkt in der Schlauchleitung

Düsengröße05
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
  • NEU
EIP 10 S04

Art-Nr.: 10.02.01.02144

Inline-Ejektor zur Vakuumerzeugung direkt in der Schlauchleitung

Düsengröße10
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
  • NEU
EIP 07 S04

Art-Nr.: 10.02.01.02143

Inline-Ejektor zur Vakuumerzeugung direkt in der Schlauchleitung

Düsengröße07
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
  • NEU
EIP 10 S04 EA

Art-Nr.: 10.02.01.02141

Inline-Ejektor zur Vakuumerzeugung direkt in der Schlauchleitung

Düsengröße10
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
  • NEU
EIP 05 S04 EA

Art-Nr.: 10.02.01.02139

Inline-Ejektor zur Vakuumerzeugung direkt in der Schlauchleitung

Düsengröße05
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
  • NEU
EIP 07 S04 EA

Art-Nr.: 10.02.01.02140

Inline-Ejektor zur Vakuumerzeugung direkt in der Schlauchleitung

Düsengröße07
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb