Schmalz

Kabel und Stecker für Vakuum-Schalter

Direkt zu den Produkten

Elektrische Anschlusskabel und Adapter für alle Schaltertypen

Breites Spektrum für unterschiedlichste Anforderungen und lokale Standards

Aufbau
  • Elektrische Anschlusskabel mit M8-Kabel schraubbar (für IP 65-Anforderungen) oder steckbar
  • Verschiedene Längen
  • Lieferbar in PUR (für hohe dynamische Anforderungen)
  • Zusätzliche Option durch Anschlussstecker M8 auf M12
Technische Daten
  • Anschlusskabel
  • Adapterstecker
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Länge L
Branchenzuordnung

1 - 5 von 5 Ergebnissen

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Art-Nr.: 10.06.02.00031

Anschlusskabel

Elektrischer AnschlussBuchse M8, 4 polig
Kabellänge5000 (mm)
Anschluss 2Kabel, 4 polig
Material SchlauchPUR-Kabel
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Art-Nr.: 10.06.02.00032

Anschlusskabel

Elektrischer AnschlussWinkel Buchse M8, 4 pol
Kabellänge5000 (mm)
Anschluss 2Kabel, 4 polig
Material SchlauchPUR-Kabel
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Art-Nr.: 10.06.02.00047

Anschlusskabel

Elektrischer AnschlussWinkel Buchse M8, 4 pol
Kabellänge5000 (mm)
Anschluss 2Kabel, 4 polig
Material SchlauchPUR-Kabel
ASS B-M8-4 S-M12-4

Art-Nr.: 10.06.02.00048

Anschluss-Stecker

Elektrischer AnschlussBuchse M8, 4 polig
ASK B-M8-4 2000 K-4P

Art-Nr.: 10.06.02.00084

Anschlusskabel

Elektrischer AnschlussBuchse M8, 4 polig
Kabellänge2000 (mm)
Anschluss 2Kabel, 4 polig
Material SchlauchPUR-Kabel

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb