• Kompaktejektor für die Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken
  • Bereitstellen und Überwachen des Vakuums in automatisierten Anlagen
  • Einsatz beim Roboterhandling und an Linearachsen
  • Pick-and-Place-Anwendungen mit kürzesten Zykluszeiten
  • Für Anlagen mit beengten Platzverhältnissen und hoher Dynamik beim Greifen von Teilen
  • Einsatz typischerweise beim vollautomatisierten Kleinteilehandling
Produkt-Highlights
  • Eco-Düsentechnologie erlaubt hohes Saugvermögen bei minimiertem Druckluftverbrauch
  • Integrierte Luftsparfunktion verringert Druckluftverbrauch um bis zu 80 %
  • IO-Link vereinfacht Inbetriebnahme und Zugriff auf Geräte- und Prozessdaten
  • Vakuum-Parameter auf leuchtstarker Display- oder LED-Balkenanzeige sehr gut ablesbar
Kompaktejektoren SCPS / SCPSi
  • Basismodul aus hochfestem Kunststoff mit offenem Schalldämpfer (6)
  • Displayanzeige oder LED-Anzeige (1) mit Bedientastatur (2) zur einfachen Einstellung der Systemparameter
  • Elektrischer Anschluss (3) über M12-Stecker, mit Metallgewinde
  • Integrierte Pneumatikventile für Schaltfunktion NO oder NC
  • Wahlweise mit zusätzlichem Powerabblasmodul (8)
  • Einstellschraube (4) zum Justieren der Abblasstärke bei leichten Teilen, Pneumatikanschlüsse (5), optionale Montage auf Hutschienenklemme (7)
  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach