Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link

  • Leistungsstarker Ejektor für die Handhabung saugdichter Werkstücke unter extremen Bedingungen, z. B. in Vakuum-Systemen in Pressenstraßen für Blechbearbeitung
  • Pick & Place-Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten
  • In automatisierten Anlagen zum Bereitstellen und präzisen Überwachen des Vakuum-Systems
Produkt-Highlights
  • Kommunikation von Prozess- und Zustandsdaten über IO-Link
  • Integrierte Luftsparfunktion reduziert Energieverbrauch auf ein Minimum
  • Condition Monitoring zur Prozess- und Anlagenüberwachung vermindert Stillstand und Fehler
  • Spannungsregler sorgt für eine konstante Spannung
  • Drucküberwachung liefert optional zusätzliche Informationen über den Betriebszustand
Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link
  • Anwenderdisplay (1) mit großen Anzeige- und Bedienelementen
  • Steuerelektronik (2) mit vielfältigen Überwachungsfunktionen
  • Elektrischer Anschluss (3) über Standard M12-Stecker
  • Abnehmbarer Schalldämpfer (4)
  • Grundkörper (5) aus extrem robustem Kunststoff, Power-Abblasmodul (6) bei Ejektor SXMPi
  • Horizontale Anschlussplatte mit Vakuum- und Druckluftanschluss (7); optional mit Quick-Change-Adapter
  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Metrisch       Imperial

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach