Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) ab Ø110 mm

  • Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von Kartonagen, Blechen und Holz
  • Handhabung von großen und schweren, aber empfindlichen Werkstücken (optimale Anpassung an konvexe Oberflächen durch Falten)
Produkt-Highlights
  • Große Durchmesser für große, schwere, aber auch empfindliche Werkstücke
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen an
  • 1,5 Falten sorgen für hohe Saugkraft und effektive Dämpfung beim Aufsetzen
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für Stabilität bei horizontalen Kräften und hohen Beschleunigungen
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) ab Ø110 mm
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSGA (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FGA (2) mit 1,5 Falten und Anschlussplatte (1)
  • Anschlussplatte mit Sauger FGA verschraubt. Sauger FGA kann bei Verschleiß separat ausgetauscht werden
  • Sauger mit Stützflächen an der Unterseite
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 110 und 150 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Trägerplatte verschraubt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach