SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04314

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Gewinde G1G1/8"-AG
Faltenanzahl2,5
SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 6 mm
dn 4,10 mm
Dmax(S) 22,50 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-AG
H 29,40 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 9,10 mm
Attribut Wert
Saugkraft bei -200 mbar 0,60 N
Saugkraft bei -400 mbar 1,10 N
Saugkraft 1,70 N
Volumen 1,86 cm³
Baugröße 20
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 6,30 g
Produktfamilie SPB2f

Bestellhinweise: SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer SPB2f (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SPB2f - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB2f, Schmalz-Connector