SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Art-Nr.: 10.01.01.00551
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
| Baugröße | 90 |
| Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Anschluss | G1/4-AG |
| Arbeitstemperatur max. | 350 (°C) |
Fluor-Kautschuk FPM-F mit Filzbeschichtung höchst temperaturbeständig (kurzzeitig bis 400 °C) und abdruckfrei
Sauger mit Aufnahme verschraubt und bei Verschleiß einfach tauschbar
Großflächige Metallaufnahme sichert gute Wärmeableitung und kurze Abkühlzeiten
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 3 von 3 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.01.00551
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
| Baugröße | 90 |
| Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Anschluss | G1/4-AG |
| Arbeitstemperatur max. | 350 (°C) |

Art-Nr.: 10.01.01.00832
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
| Baugröße | 190 |
| Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2-AG |
| Arbeitstemperatur max. | 350 (°C) |

Art-Nr.: 10.01.01.13438
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
| Baugröße | 120 |
| Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Anschluss | G1/4-AG |
| Arbeitstemperatur max. | 350 (°C) |