Schmalz

Bestellhinweise

Der Flächengreifer RFBP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

RFBP 100 58 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00091

Vakuum-Flächengreifsystem in Leichtbauweise RFBP

Länge L100 (mm)
Breite B58 (mm)
AnschlussBajonettanschluss
SaugertypBalgsauger SPB2
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 58  mm
H 59  mm
L 100  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Anschluss Bajonettanschluss
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb