SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD
Art-Nr.: 10.01.03.00343
Saugeranbindungen (starr)
| Saugeranschluss | G1/4"-AG |
| Länge L | 200 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/4"-AG |
| G2 | G1/8"-IG |
| L | 200 mm |
| L1 | 190 mm |
| SW1 | 17 mm |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation