Schmalz

Bestellhinweise

Die Exoskelette UTA sind in zwei Größen verfügbar. Größe S für Körpergröße 154 cm bis 172 cm, Größe L ab Körpergröße 164 cm

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

EXO MATE UTA S

Art-Nr.: 18.06.02.00286

Körpergetragenes Assistenzsystem zur Unterstützung der Muskulatur bei kraftaufwändigen Tätigkeiten

Exoskelett-ModellMATE
Exoskelett-VersionUTA
KonfektionsgrößeGröße S
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
Körpergröße (max) 172  cm
Körpergröße (min) 154  cm
L 640  mm
B 530  mm
H 300  mm
Abmessungen L, B und H beziehen sich auf das Packmaß
Technische Daten
Attribut Wert
Konfektionsgröße Größe S
Exoskelett-Version UTA
Exoskelett-Modell MATE
Dokumentation

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb