EXO MATE UBA L
Art-Nr.: 18.06.02.00284
Körpergetragenes Assistenzsystem zur Unterstützung der Muskulatur bei kraftaufwändigen Tätigkeiten
Exoskelett-Modell | MATE |
Exoskelett-Version | UBA |
Konfektionsgröße | Größe L |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
Attribut | Wert |
---|---|
Körpergröße (max) | 185 cm |
Körpergröße (min) | 160 cm |
L | 700 mm |
B | 550 mm |
H | 300 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Konfektionsgröße | Größe L |
Exoskelett-Version | UBA |
Exoskelett-Modell | MATE |
Dokumentation
Dokumentation