- Schutz vor Kollisionen mit der Portalstütze
Mit dem modularen Kranportal KBG-G ergänzt Schmalz sein Produktportfolio im Bereich der Kransysteme und liefert damit komplette Handhabungslösungen aus einer Hand. Kunden profitieren von einer einheitlichen und sicheren Anbindung der Aluminium-Hängekrananlage SRA. Das Kranportal KBG-G fügt sich optimal in das Gesamtsystem ein.
Das bewährte Schmalz Baukastensystem hält auch beim modularen Kranportal KBG-G Einzug. Das System für das modulare Kranportal KBG-G besteht aus nur zwölf Komponenten. Diese Komponenten werden je nach Kundenanwendung miteinander kombiniert. Das Besondere: Alle Verbindungsteile werden mit der gleichen Schraubengarnitur am Profil angebracht, was die Montage vereinfacht. Außerdem wird für das gesamte Kranportal KBG-G nur eine Profilgröße verwendet. Dafür wurde ein eigenes Walzprofil mit den entsprechenden Lochungen für die Schraubengarnitur entwickelt.
Ein Schmalz Kranportal KBG-G besteht aus mindestens zwei Toren und kann um beliebig viele Tore in der Länge ergänzt werden. So lässt es sich optimal an die Schmalz Aluminium-Hängekrananlage SRA anpassen.
Wenige Bauteile und modularer Aufbau erlauben eine schnelle Abwicklung und kurze Lieferzeiten
Flexible Integration in das vorhandene Produktionslayout sowie einfache Anpassung und Erweiterung bei späteren Änderungen
Einfache Installation und Montage aufgrund der Schraubengarnitur und des intelligenten Baukastensystems
Hohe Sicherheit durch unabhängige Festigkeitsberechnung der tragenden Komponenten nach der FEM-Methode (ausgelegt nach DIN EN 13001; Steifigkeitsklasse: HC3; S-Klasse: S3)
Robuster Oberflächenschutz aufgrund der verzinkten Profiloberfläche


Portalprofil

Schraubengarnitur

Eckverbindung

Fußblech

Grundplatte

Abhängungsblech

T-Verbindungsblech

Abdeckkappe

Kabelschutz
(1) L = max. 8.000 mm
(2) B = max. 8.600 mm
(3) H = max. 5.560 mm
Maximale Traglast: ca. 500 kg (Werkstückgewicht und Eigengewicht Hebegerät)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.