- NEU
Art-Nr.: 10.01.12.05729
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
| Bauform | Horizontal Druckluft |
| Abmessung (LxB) | 170x165 |
| Höhe H | 118.4 (mm) |
| Hub Z | 10 (mm) |
Maximale Flexibilität durch den zweiteiligen Aufbau des Horizontalspanners und vier vorbereitete Spannhöhen für unterschiedlichste Materialstärken
Höchste Bearbeitungskräfte bei gleichzeitig minimalen Störkonturen im Bearbeitungsbereich dank horizontaler Ausrichtung
Breites Anwendungsspektrum durch Varianten mit Druckluft oder mechanischem Antrieb
Hoher Bedienkomfort und einfache Integration dank festem Anschlag und präziser Referenzkante
Höhere Produktivität und doppelten Durchsatz dank zweiseitigem Anschlag (Zubehör)

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 5 von 5 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.12.05729
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
| Bauform | Horizontal Druckluft |
| Abmessung (LxB) | 170x165 |
| Höhe H | 118.4 (mm) |
| Hub Z | 10 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.12.05740
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
| Bauform | Horizontal Druckluft Set |
| Höhe H | 118.4 (mm) |
| Hub Z | 10 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.12.05739
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
| Bauform | Horizontal mechanisch Set |
| Höhe H | 118.4 (mm) |
| Hub Z | 10 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.12.05726
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
| Bauform | Horizontal mechanisch |
| Abmessung (LxB) | 170x165 |
| Höhe H | 118.4 (mm) |
| Hub Z | 10 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.12.05727
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
| Bauform | Horizontaler Anschlag |
| Abmessung (LxB) | 170x165 |
| Höhe H | 118.4 (mm) |