- NEU
SAX 40 ED-85 G1/4-AG
Art-Nr.: 10.01.19.00336
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Anschluss | G1/4"-AG |
| Faltenanzahl | 0 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 45,4 mm |
| Ds | 41,3 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 29,3 mm |
| LG1 | 14 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Hub) | 7,1 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Querkraft | 49 N |
| Querkraft geölte Oberfläche | 71 N |
| Volumen | 8,5 cm³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
| Baugröße | 40 |
| Anschluss | G1/4"-AG |
| Faltenanzahl | 0 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
| Gewicht | 33,5 g |
| Produktfamilie | SAX |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation