Schmalz

Überprüfung durch sachkundige Service-Mitarbeiter

Sorgen Sie für die Sicherheit und Effizienz Ihrer Arbeitsmittel mit einer fachmännischen UVV-Prüfung durch unsere geschulten Experten. Mit der umfassenden Prüfung und Wartung stellen wir sicher, dass Ihre Geräte höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und sie die Anforderungen an die DGUV erfüllen.

Fachgerechte UVV-Prüfung für folgende Arbeitsmittel

Unsere Mitarbeiter führen herstellerunabhängige Prüfungen im Rahmen der DGUV folgender Anlagen durch:

  • Hängebahn-/Hängekrananlagen bis 2.000 kg 

  • Säulen-/Wandschwenkkrane bis 2.000 kg 

  • Kettenzüge bis 2.000 kg 

  • Vakuum-Hebegräte/Vakuum-Schlauchheber jeglicher Art

  • Seilzüge/Seilbalancer bis 600 kg 

  • Handhabungs-Manipulatoren bis 1.000 kg

Das bekommen Sie mit unserer UVV-Prüfung

Qualifizierte Fachleute

Sachkundigenabnahme nach DGUV 52 & 54 sowie DGUV-Regel 109-017 durch erfahrene Schmalz Servicetechniker

Krane, Kettenzüge und Vakuum-Lastaufnahmemittel

Wir prüfen und warten Geräte von Schmalz und vielen weiteren Herstellern

Interesse an einem Servicevertrag?

Wir kümmern uns automatisch um die nächsten Wartungstermine, Sie erhalten 5 % Rabatt auf Ersatzteile

Minimale Störungen

Wir stimmen uns mit Ihnen ab, um Ihre Abläufe nur minimal zu stören

„Eine fachgerechte UVV-Prüfung durch unsere geschulten Service-Techniker ist weit mehr als eine formale Pflicht. Wir sorgen für eine lückenlose Dokumentation nach aktuellen DGUV-Standards, die Sie im Ernstfall rechtlich absichert. Gleichzeitig sichert dieser proaktive Check den Werterhalt Ihrer Anlagen: Wir erkennen Verschleiß frühzeitig, vermeiden teure ungeplante Ausfälle und sorgen so für maximale Effizienz in Ihrem Betriebsalltag.“
∼ Jens Miller, Leiter Verkauf Deutschland, Services

Ihre Vorteile

  • Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben durch regelmäßige Überprüfung nach DGUV (mindestens einmal jährlich)

  • Vermeidung von Gefahren für Mitarbeitende sowie Sicherung der Verfügbarkeit und des Werterhalts der Geräte

  • Nachvollziehbare Wartungshistorie und Transparenz über den Gerätezustand sowie planbare Produktionsunterbrechungen

  • Volle Flexibilität trotz abgeschlossenem Servicevertrag: keine Mindestlaufzeit, jederzeit kündbar

Ablauf einer UVV-Prüfung mit Schmalz

Ein spezielle Vorbereitung ist kundenseitig nicht erforderlich. Wir benötigen lediglich einen Ansprechpartner für die Prüfungen, der im Anschluss berechtigt ist, den Servicebericht zu unterschreiben.

  • Rechtzeitige Terminvereinbarung für die UVV-Prüfung mit Ihrem Ansprechpartner 

  • Durchführung der Prüfung durch einen Schmalz-Servicetechniker

  • Unser Ziel ist die minimale Störung des Produktionsbetriebes durch direkte Abstimmung des Servicetechnikers mit dem Bediener vor Ort

  • Durchführung der Restlebensdauerberechnung bei Kettenzügen und Erstellung eines digitalen Serviceberichtes mit allen erforderlichen Abnahmeprotokollen

Bauseitig ist die Bereitstellung einer geeigneten Hebebühne zur Prüfung von Krananlagen erforderlich.

Sachkundigenabnahme von Kranen, Kettenzügen und Vakuum-Lastaufnahmemitteln

Unsere Service-Techniker führen die regelmäßige Sachkundigenabnahme und Wartung im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften DGUV 52 und 54, sowie DGUV Regel 109-017 durch. Folgende Leistungen sind darin enthalten:

  • Wiederkehrende Prüfung an Kranen und Kettenzügen

    • Überprüfung von Bauteilen und mechanischen Einrichtungen

    • Überprüfung der Unterflasche und der elektrischen Ausrüstung

    • Einstellung der Bremsen und Rutschkupplungen sowie Restlebensdauerberechnung der Ketten- und Seilzüge

  • Wiederkehrende Prüfung an Vakuum-Lastaufnahmemitteln (Vakuum-Schlauchhebern und -Hebegeräten) 

    • Überprüfung der Hebeeinrichtung auf Dichtigkeit

    • Überprüfung der Vakuum-Erzeuger und elektrischen/pneumatischen Einrichtungen

    • Überprüfung der Sicherheitseinrichtung

  • Inspektion einschließlich Wartung sowie Reparaturen bis 30 Minuten Dauer

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten

Deutschland
+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.